Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

32LSCC
LOCKABLE SAFETY CARRIERS

Safety carrier, low voltage, 32 A, BS, lockable

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
32LSCC
EAN
5027590476744
UPC
051712518161
Product Length/Depth
24.5 mm
Product Height
30.6 mm
Product Width
89 mm
Product Weight
26.667 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88
Model Code
LOCKABLE SAFETY CARRIERS

Gaminio specifikacijos

Accessory/spare part type
Other
Lockable safety carrier
Construction size
Other
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.