Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

336

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout snap-in blank, Steel, 3/4"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout snap-in blank
Catalog Number
336
UPC
784564103369
Product Length/Depth
1.28 in
Product Height
1.01 in
Product Width
1.01 in
Product Weight
0.02 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4 in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.