Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

352

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer, Steel, 2"-1/2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer
Catalog Number
352
UPC
784564103529
Product Length/Depth
1.71 in
Product Height
0.7 in
Product Width
1.12 in
Product Weight
0.07 lb
Certifications
UL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2 in-1/2 in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.