Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

376

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer, Steel, 4"-2-1/2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer
Catalog Number
376
UPC
784564103765
Product Length/Depth
5.1 in
Product Height
5.1 in
Product Width
0.05 in
Product Weight
0.35 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
4 in-2-1/2 in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.