Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

410

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Steel, 1/2", Heavy gauge

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
410
UPC
784564104106
Product Length/Depth
1.1 in
Product Height
0.76 in
Product Width
0.92 in
Product Weight
0.014 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
Heavy gauge
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1/2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.