Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

411SS

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC strap, 316 stainless steel, 3/4", One hole

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC strap
Catalog Number
411SS
UPC
662277029469
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
1 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.05 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
One hole
Material
316 stainless steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.