Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

413

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Steel, 1-1/4", Heavy gauge

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
413
UPC
784564104137
Product Length/Depth
2.7 in
Product Height
1.35 in
Product Width
2.66 in
Product Weight
0.095 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
Heavy gauge
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.