Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

414

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Steel, 1-1/2", Heavy gauge

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
414
UPC
784564104144
Product Length/Depth
3.69 in
Product Height
0.99 in
Product Width
1.33 in
Product Weight
0.065 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
Heavy gauge
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.