Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

44-3RASCX

Eaton B-Line series wireway cross fitting, Wireway cross, Wireway cross fitting, NEMA 3R, Aluminum

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton B-Line series wireway cross fitting
Catalog Number
44-3RASCX
UPC
782051657869
Product Length/Depth
13.84 in
Product Height
4 in
Product Width
4 in
Product Weight
3.178 lb
Certifications
UL Listed
CSA C22.2.
NEMA

Gaminio specifikacijos

Material
Aluminum
Degree of protection
3R
Type
Wireway cross fitting
Wiring method
Wireway cross

Eksportuoti gaminio specifikaciją