Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

450

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 cover, Aluminum, 1-1/4" or 1-1/2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 cover
Catalog Number
450
UPC
784564140548
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
0.88 in
Product Width
0.88 in
Product Weight
0.15 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Aluminum
Trade size
1-1/4" or 1-1/2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Specifications and datasheets

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.