Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

452

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, 1"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
452
UPC
784564104526
Product Length/Depth
1.81 in
Product Height
1.38 in
Product Width
1.38 in
Product Weight
0.23 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
1"
Style
Set screw

Eksportuoti gaminio specifikaciją

3D CAD drawing package

Specifications and datasheets

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.