Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

462

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling, EMT, Zinc plated steel, 1"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling
Catalog Number
462
UPC
784564104625
Product Length/Depth
2.31 in
Product Height
1.19 in
Product Width
1.19 in
Product Weight
0.23 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
1"
Style
Set screw

Eksportuoti gaminio specifikaciją

3D CAD drawing package

Specifications and datasheets

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.