Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

463ORANGE

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling, Orange, EMT, Zinc plated steel, Four tightening screws, 1-1/4"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling
Catalog Number
463ORANGE
UPC
662277062442
Product Length/Depth
2.73 in
Product Height
1.55 in
Product Width
1.55 in
Product Weight
0.42 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Four tightening screws
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
1-1/4"
Color
Orange
Style
Set screw

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.