Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

464

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling, EMT, Zinc plated steel, Four tightening screws, 1-1/2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling
Catalog Number
464
UPC
784564104649
Product Length/Depth
3 in
Product Height
2 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Four tightening screws
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
1-1/2"
Style
Set screw

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.