Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

470FG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover with integral gasket, Feraloy iron alloy, 1-1/4"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover with integral gasket
Catalog Number
470FG
UPC
782274233901
Product Length/Depth
2.18 in
Product Height
5.5 in
Product Width
0.84 in
Product Weight
0.76 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1-1/4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Specifications and datasheets

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.