Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

504B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 504 junction box, 1-1/2" depth, Brass, Surface mount

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 504 junction box
Catalog Number
504B
UPC
662276383005
Product Length/Depth
3.31 in
Product Height
3.31 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
1.8 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Brass
Mounting style
Surface
Depth
1-1/2 in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.