Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

533

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC beam clamp/insulator support, 2" base size, 7/8" jaw opening size, Malleable iron, 3/8"-16 tapped holes

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC beam clamp/insulator support
Catalog Number
533
UPC
784564105332
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
1.82 in
Product Width
1.94 in
Product Weight
0.81 lb
Certifications
UL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Base size
2"
Conduit type
Rigid/IMC
Jaw opening size
7/8"
Tapped holes
3/8"-16

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.