Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

559B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 559 junction box, 6" depth, Brass, Surface mount

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 559 junction box
Catalog Number
559B
UPC
662276383289
Product Length/Depth
8.13 in
Product Height
8.13 in
Product Width
6 in
Product Weight
20 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Brass
Mounting style
Surface
Depth
6 in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.