Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

6000BP

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Weld plug, 300A, Brass, 600 Vac

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Weld plug
Catalog Number
6000BP
UPC
662276383906
Product Length/Depth
4.75 in
Product Height
2.94 in
Product Width
2.94 in
Product Weight
2.1 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Amperage Rating
300 A
Voltage rating
600 Vac
Material
Brass

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Montavimo instrukcijos

Specifications and datasheets

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.