Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

63/100CML
100A 660V AC BS88 BS LV Neutral link

Neutral link, LV, 100 A, AC 660 V, BS88, BS

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
63/100CML
EAN
5027590484794
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
5 mm
Product Width
180 mm
Product Weight
15.5 g
Compliances
CE
Model Code
100A 660V AC BS88 BS LV Neutral link

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
100 A
Accessory/spare part type
Neutral link
Construction size
BS88
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications
Suitable for
CM63 Camaster fuse holder
CM100 Camaster fuse holder

Eksportuoti gaminio specifikaciją