Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

63ENL
63A NEUTRAL LINK

Neutral link, LV, 63 A, AC 550 V, BS88/F2, BS

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
63ENL
EAN
5027590485029
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
5 mm
Product Width
180 mm
Product Weight
11.1 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
Model Code
63A NEUTRAL LINK

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
63 A
Accessory/spare part type
Neutral link
Construction size
BS88/F2
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications
Suitable for
63ENS Safeloc fuse holder

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.