Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

655BLACK

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, Black, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, Threadless, 2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
655BLACK
UPC
662277090278
Product Length/Depth
2.03 in
Product Height
2.94 in
Product Width
2.94 in
Product Weight
0.76 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Color
Black
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Thread
Threadless
Trade size
2"
Style
Compression

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.