Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

662ORANGE

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling, Orange, EMT, Zinc plated steel, Compression type, 1"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling
Catalog Number
662ORANGE
UPC
662277090865
Product Length/Depth
1.69 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.27 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
1"
Color
Orange
Style
Compression

Eksportuoti gaminio specifikaciją

3D CAD drawing package

Specifications and datasheets

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.