Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

690

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 cover, Sheet aluminum, 2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 cover
Catalog Number
690
UPC
782274004600
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
9.75 in
Product Width
0.38 in
Product Weight
0.32 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet aluminum
Trade size
2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.