Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

715

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Non-insulated, Malleable iron, 3"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
715
UPC
784564107152
Product Length/Depth
3.19 in
Product Height
3.88 in
Product Width
3.88 in
Product Weight
2.2 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
3"
Style
Squeeze

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.