Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

746AMR

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 746M spot light, Incandescent lamp, Heat resistant glass lens, Copper-free aluminum, Surface mount, Medium optical distribution, 120 Vac, 300W

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 746M spot light
Catalog Number
746AMR
UPC
662276386624
Product Length/Depth
14.63 in
Product Height
17 in
Product Width
11.25 in
Product Weight
22 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Wattage
300W
Mounting Method
Surface
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Lamp type
Incandescent
Lens material
Heat resistant glass
Material
Copper-free aluminum
Optical distribution
Medium
Voltage rating
120 Vac

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.