Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

834

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 833/834 snap switch, 20A, Brass, Surface mount, Two-pole, Single throw, 600 Vac

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 833/834 snap switch
Catalog Number
834
UPC
662276413641
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
5.13 in
Product Width
5.34 in
Product Weight
6 lb

Gaminio specifikacijos

Type
Single throw
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Amperage Rating
20A
Material
Brass
Mounting style
Surface
Number of poles
Two-pole
Voltage rating
600 Vac

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Montavimo instrukcijos

Specifications and datasheets

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.