Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

880

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover, Sheet steel, 2-1/2" or 3"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover
Catalog Number
880
UPC
782274005003
Product Length/Depth
5 in
Product Height
12.25 in
Product Width
0.56 in
Product Weight
1.14 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet steel
Trade size
2-1/2" or 3"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.