Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

91

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC bushing penny, Steel, 3/4"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC bushing penny
Catalog Number
91
UPC
784564100917
Product Length/Depth
0.63 in
Product Height
0.62 in
Product Width
0.63 in
Product Weight
0.01 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4 in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.