Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

930200
+DZA16P(*)

Eaton Moeller® series DZA Additional tapping, 3p, primary

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series DZA Accessory Additional tapping
Catalog Number
930200
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
45 mm
Product Width
9 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
+DZA16P(*)

Gaminio specifikacijos

Accessories
Additional tappings
Type
Additional tapping
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
Accessory/spare part type
Other
Options
Can be retrofitted to Primary side
Ambient operating temperature - max
40 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Rated operational current (Ie)
Max. 16 A
Product category
Accessories

Eksportuoti gaminio specifikaciją

eCAD model

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.