Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

950G

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover, Aluminum, 3-1/2" or 4"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover
Catalog Number
950G
UPC
662277005623
Product Length/Depth
14.75 in
Product Height
5.75 in
Product Width
1 in
Product Weight
1.45 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Aluminum
Trade size
3-1/2" or 4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.