Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

970F

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover, Feraloy iron alloy, 3-1/2" or 4"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover
Catalog Number
970F
UPC
782274005508
Product Length/Depth
5.26 in
Product Height
9.84 in
Product Width
1.02 in
Product Weight
3.05 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3-1/2" or 4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Specifications and datasheets

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.