Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

989

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 cover, Sheet aluminum, 3-1/2" or 4"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 cover
Catalog Number
989
UPC
782274005805
Product Length/Depth
6.25 in
Product Height
15 in
Product Width
0.69 in
Product Weight
0.98 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet aluminum
Trade size
3-1/2" or 4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.