Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

99

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC bushing penny, Steel, 4"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC bushing penny
Catalog Number
99
UPC
784564100993
Product Length/Depth
1.46 in
Product Height
0.84 in
Product Width
1.35 in
Product Weight
0.14 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
4 in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.