Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*
Nutraukta

9PX8K

Eaton 9PX UPS, Network card included, 6U, 8 kVA, 7.2 kW, Hardwired input, Outputs: (3) L6-30R, Hardwired, 208V

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton 9PX UPS
Catalog Number
9PX8K
UPC
743172108784
Product Length/Depth
30 in
Product Height
10.2 in
Product Width
17.3 in
Product Weight
205 lb
Compliances
FCC Part 15
CE Marked
CISPR22 Class A / FCC part 15 Class A
Certifications
cULus Listed
IEC 62040-2:2006 Cat C2
NOM
ENERGY STAR certified
ICC-ES AC156 OSHPD Seismic certified

Eksportuoti gaminio specifikaciją