Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

ACB38

Eaton Crouse-Hinds series ACB connector, 0.400-0.660" cable opening, AC/MC and FMC, Straight, Steel, 3/8"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACB connector
Catalog Number
ACB38
UPC
784564002747
Product Length/Depth
1.69 in
Product Height
1.25 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.09 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Straight
Trade size
3/8"
Cable opening (min/max)
0.400-0.660 in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.