Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

ADE2M163SSN

Eaton Crouse-Hinds series Capri ADE-1F2 DS cable gland, 3 (L), Straight, Gland size 5, Non-armoured, Stainless steel, 7-12 outer sheath, Flameproof and increased safety, Silicone seal, M16 Metric

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri ADE-1F2 DS cable gland
Catalog Number
ADE2M163SSN
EAN
3589350039450
Product Length/Depth
62 mm
Product Height
20.9 mm
Product Width
19 mm
Product Weight
52 g

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IECEx/ATEX
NEC/CEC
IEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 2
Class I, Zone 1
IECEx/ATEX hazardous rating
Zone 22
Zone 21
Zone 1
Zone 2
Ingress protection (IP) ratings
IP68
IP66
Material
Stainless steel
Cable sealing range
3 (L)
Connector type
Straight
Gland size
5
Gland type
Non-armoured
Outer sheath (min/max)
7-12
Protection type
Flameproof and increased safety
Sealing type
Silicone
Thread Size
M16
Thread type
Metric

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Techninių duomenų lapai

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.