Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

AJC56

Eaton Crouse-Hinds series AJC back box, 60A/100A/150A, Through feed, Cast aluminum, 1", 1-1/4" or 1-1/2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJC back box
Catalog Number
AJC56
UPC
782274046969
Product Length/Depth
8 in
Product Height
2.5 in
Product Width
5.75 in
Product Weight
2.4 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
60A/100A/150A
Back box style
Through feed
Trade size
1", 1-1/4" or 1-1/2"
Material
Cast aluminum

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.