Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

ARB6

Eaton Crouse-Hinds series ARB flexible fixture hanger, 60 lb, 1/2" luminaire stem size, Feraloy iron alloy, For pendant mount, Ball type, Used with GRF, VXF and 4" outlet boxes

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARB flexible fixture hanger
Catalog Number
ARB6
UPC
782274068701
Product Weight
1.33 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Material
Feraloy iron alloy
Mounting Type
Pendant
Type
Ball
Luminaire rated weight
60 lb
Luminaire stem size
1/2"
Used with
GRF, VXF and 4" outlet boxes

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.