Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

ARD46

Eaton Crouse-Hinds series ARD back box, 60A, Through feed, Cast aluminum, 1-1/4"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARD back box
Catalog Number
ARD46
UPC
782274070506
Product Length/Depth
7.06 in
Product Height
5.75 in
Product Width
5.13 in
Product Weight
3.45 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
60A
Back box style
Through feed
Trade size
1-1/4"
Material
Cast aluminum

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.