Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

AS15

Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse, 15 A, 250 V, Ferrule end x ferrule end

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AS15
EAN
5027590491860
UPC
051712485319
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
7.6 mm
Product Width
7.6 mm
Product Weight
54 g
Compliances
RoHS conform
CE Marked

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
15 A
Current type
AC
Rated voltage AC
250 V
Utilization category
Other
Connection
Ferrule end x ferrule end
Voltage type
AC
Voltage rating
250 V

Eksportuoti gaminio specifikaciją