Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

AS20

20AMP 250V AC AIRCRAFT FUSE IEC

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AS20
EAN
5996516027554
UPC
051712486934
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
7.6 mm
Product Width
7.6 mm
Product Weight
5.1 g
Compliances
RoHS conform
CE Marked
Certifications
CE

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
20 A
Current type
AC
Rated voltage AC
250 V
Utilization category
Other
Connection
Ferrule end x ferrule end
Voltage type
AC
Voltage rating
250 V

Eksportuoti gaminio specifikaciją