Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

ASB 6

Eaton Crouse-Hinds series ASB anti-short bushing, AC/MC and FMC, 90°C temperature rating, 1-1/4"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ASB anti-short bushing
Catalog Number
ASB 6
UPC
784564002587
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
1.75 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.005 lb
Certifications
UL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
90°C temperature rating
Conduit type
AC/MC and FMC
Trade size
1-1/4 in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.