Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

AST10

10AMP 250V AC AIRCRAFT FUSE

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AST10
EAN
5027590491884
Product Length/Depth
63 mm
Product Height
22 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
5.4 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
10 A
Current type
AC
Rated voltage AC
250 V
Utilization category
Other
Connection
Bolt-on
Voltage type
AC
Voltage rating
250 V

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.