Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

AST2

2AMP 250V AC AIRCRAFT FUSE IEC

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AST2
EAN
5050096009246
Product Length/Depth
45.12 mm
Product Height
8.7 mm
Product Width
6.4 mm
Product Weight
15 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Certifications
CE

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
2 A
Current type
AC
Rated voltage AC
250 V
Utilization category
Other
Connection
Bolt-on
Voltage type
AC
Voltage rating
250 V

Eksportuoti gaminio specifikaciją