Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

AST5

Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse 5A, 250V AC, AIRCRAFT FUSE

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AST5
EAN
5027590491938
UPC
051712532365
Product Length/Depth
63 mm
Product Height
22 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
5.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Certifications
CE

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
5 A
Current type
AC
Rated voltage AC
250 V
Utilization category
Other
Connection
Bolt-on
Voltage type
AC
Voltage rating
250 V

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.