Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

B107SS6

Eaton B-Line series U-support, 1.62" H x 5.43" L x 1.62" W, Steel, Stainless steel type 316, 1/4" Gauge

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton B-Line series U-support
Catalog Number
B107SS6
UPC
781011857370
Product Length/Depth
5.563 in
Product Height
1.875 in
Product Width
1.625 in
Product Weight
0.85 lb
Certifications
Not Applicable

Gaminio specifikacijos

Type
Five hole u support
Finish
Stainless steel type 316
Material
Steel
Material gauge
1/4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją