Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

B120AL

Eaton B-Line series corner connection, 3.93" H x 3.5" L x 1.62" W, Aluminum, Aluminum, 1/4" Gauge

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton B-Line series corner connection
Catalog Number
B120AL
UPC
781011502645
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
3.93 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
1.1 lb
Certifications
Not Applicable

Gaminio specifikacijos

Type
Six hole double corner angle, 90 deg
Finish
Aluminum
Material
Aluminum
Material gauge
1/4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją