Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

B123SS4

Eaton B-Line series wing connection, 3.93" H x 9.18" L x 1.68" W, Steel, Stainless steel type 304, 1/4" Gauge

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton B-Line series wing connection
Catalog Number
B123SS4
UPC
782051116120
Product Length/Depth
9.18 in
Product Height
3.93 in
Product Width
1.68 in
Product Weight
2.34 lb
Certifications
Not Applicable

Gaminio specifikacijos

Type
Twelve hole triple wing fitting
Finish
Stainless steel type 304
Material
Steel
Material gauge
1/4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją