Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

B133AL

Eaton B-Line series tee and cross flat fitting, 5.37" H x 3.5" L x 1.62" W, Aluminum, Aluminum, 1/4" Gauge

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton B-Line series tee and cross flat fitting
Catalog Number
B133AL
UPC
781011503512
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
5.37 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
0.75 lb
Certifications
Not Applicable

Gaminio specifikacijos

Type
Flat four hole tee plate,Pre assembled
Finish
Aluminum
Material
Aluminum
Material gauge
1/4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją